Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1808

Tipo de producto: B0, Máx. temp. enganche [°C]: 11.5, Corte a máx. temp. [°C]: 8.3, Temp. mín. enganche [°C]: -0.5, Temp. mín. corte [°C]: -2.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1450

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje70 Uds.
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]8.3 °C
Designación de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo interruptor encapsulado (EBD)077R0379 ref. 1
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1450 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Característica
Valor
Máx. temp. enganche [°C]11.5 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Temp. mín. corte [°C]-2.5 °C
Temp. mín. enganche [°C]-0.5 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoBEER DISPENSER

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto99 Gramo
Peso neto92 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.337 Litro
EAN/UPC5715255224891