Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1807

Tipo de producto: B0, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: -1.5, Corte a máx. temp. [°C]: -7, Temp. mín. enganche [°C]: -13, Temp. mín. corte [°C]: -20, Longitud del tubo capilar [mm]: 1100

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje90 Uds.
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-7.0 °C
Designación de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo interruptor encapsulado (EBD)077R0379 ref. 1
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1100 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Característica
Valor
Máx. temp. enganche [°C]-1.5 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Temp. mín. corte [°C]-20.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]-13.0 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoFrigoríficos

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto94.2 Gramo
Peso neto89.2 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.262 Litro
EAN/UPC5715255224990