Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1797

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje100 pc
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]12.9 °C
Designación de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo interruptor encapsulado (EBD)077R0379 ref. 1
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoIndustrial pack
Grupo de productosMechanical cold controls
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]800 mm
Característica
Valor
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]14.9 °C
Nombre de productoThermostat
Posición de ajusteCold
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]0.8 °C
Temp. mín. enganche [°C]3.8 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoWater coolers

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto79 Gramo
Peso neto74 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.236 Litro
EAN/UPC5715255001812