Termostato, B0
077B1796
Tipo de producto: B0, Máx. temp. enganche [°C]: 9.8, Corte a máx. temp. [°C]: 6, Temp. mín. enganche [°C]: -20.5, Temp. mín. corte [°C]: -29, Longitud del tubo capilar [mm]: 1000
077B1796
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajustado a presión [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp. [°C] | 6.0 °C |
| Designación de tipo | Wthout additional function |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1000 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Máx. temp. enganche [°C] | 9.8 °C |
| Nombre de producto | Termostato |
| Posición de ajuste | FRÍO |
| Product line | Appliance Controls |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temp. mín. corte [°C] | -29.0 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | -20.5 °C |
| Terminales | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de producto | B0 |
| Utilizado para el producto | Double function appliances |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 89 Gramo |
| Peso neto | 84 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.236 Litro |
| EAN/UPC | 5715162984185 |