Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1791

Tipo de producto: B0, Utilizado para el producto: Congeladores sin alarma, Máx. temp. enganche [°C]: -13.8, Corte a máx. temp. [°C]: -18, Temp. mín. enganche [°C]: -30, Temp. mín. corte [°C]: -37, Longitud del tubo capilar [mm]: 785

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-18.0 °C
Designación de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]785 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]-13.8 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-37.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]-30.0 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoCongeladores sin alarma

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto79 Gramo
Peso neto74 Gramo
Volumen0.236 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162907818
Proposition 65No significant risk