Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1790

Tipo de producto: B0, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: 14.8, Corte a máx. temp. [°C]: 9.8, Temp. mín. enganche [°C]: 7.7, Temp. mín. corte [°C]: 1.7, Longitud del tubo capilar [mm]: 700

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]737 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje90 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]9.8 °C
Designación de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]700 mm
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]14.8 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Producto igual077B1742
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]1.7 °C
Temp. mín. enganche [°C]7.7 °C
TerminalesTERMINAL 4 ÚNICO6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoFrigoríficos

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto89 Gramo
Peso neto84 Gramo
Volumen0.262 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162868294
Proposition 65No significant risk