Termostato, B0
077B1789
Tipo de producto: B0, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: 13, Corte a máx. temp. [°C]: 2.7, Temp. mín. enganche [°C]: 6.8, Temp. mín. corte [°C]: -5.6, Longitud del tubo capilar [mm]: 1219
077B1789
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajustado a presión [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp. [°C] | 2.7 °C |
| Corte medio [°C] | -1.1 °C |
| Designación de tipo | Without additional function |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Enganche en punto medio en [°C] | 10.0 °C |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1219 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Máx. temp. enganche [°C] | 13.0 °C |
| Nombre de producto | Termostato |
| Posición de ajuste | CENTRAL |
| Product line | Appliance Controls |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temp. mín. corte [°C] | -5.6 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | 6.8 °C |
| Terminales | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de producto | B0 |
| Utilizado para el producto | Frigoríficos |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 89 Gramo |
| Peso neto | 84 Gramo |
| Volumen | 0.236 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162851869 |
| Proposition 65 | No significant risk |