Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1782

Tipo de producto: B0, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: 7.2, Corte a máx. temp. [°C]: 2.7, Temp. mín. enganche [°C]: 0.6, Temp. mín. corte [°C]: -5, Longitud del tubo capilar [mm]: 160

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]2.7 °C
Corte medio [°C]-1.0 °C
Designación de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo interruptor encapsulado (EBD)077R0379 ref. 1
En el ámbito de WEEENo
Enganche en punto medio en [°C]4.0 °C
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Característica
Valor
Longitud del tubo capilar [mm]160 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]7.2 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteCENTRAL
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-5.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]0.6 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoFrigoríficos

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto77 Gramo
Peso neto72 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.236 Litro
EAN/UPC5715162733127