Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1773

Tipo de producto: B0, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: 6.5, Corte a máx. temp. [°C]: -1, Temp. mín. enganche [°C]: -11, Temp. mín. corte [°C]: -23, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]700 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-1.0 °C
Designación de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1200 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Máx. temp. enganche [°C]6.5 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-23.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]-11.0 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoFrigoríficos

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto89 Gramo
Peso neto84 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.236 Litro
EAN/UPC5702424692094