Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1763

Tipo de producto: B0, Utilizado para el producto: Congeladores sin alarma, Máx. temp. enganche [°C]: -8, Corte a máx. temp. [°C]: -12, Temp. mín. enganche [°C]: -27.5, Temp. mín. corte [°C]: -34, Longitud del tubo capilar [mm]: 800

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-12.0 °C
Designación de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileContains Gas
Dispositivo interruptor encapsulado (EBD)077R0379 ref. 1
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]800 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]-8.0 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteCALOR
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-34.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]-27.5 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoCongeladores sin alarma

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto82 Gramo
Peso neto76 Gramo
Característica
Valor
Volumen23.617 Litro
EAN/UPC5702424629045