Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1637

Tipo de producto: B0, Utilizado para el producto: Congeladores sin alarma, Máx. temp. enganche [°C]: -16, Corte a máx. temp. [°C]: -22.5, Temp. mín. enganche [°C]: -21, Temp. mín. corte [°C]: -29, Longitud del tubo capilar [mm]: 1000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-22.5 °C
Designación de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1000 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]-16.0 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-29.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]-21.0 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoCongeladores sin alarma

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.085 Kilogramo
Peso neto0.08 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428935180