Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostato, B045

077B1473

Máx. temp. enganche [°C]: 5, Corte a máx. temp. [°C]: 1, Longitud del tubo capilar [mm]: 600

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]737 mmHg
Ajuste fijo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]1.0 °C
Designación de tipoWith fixed settings
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
Característica
Valor
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]600 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]5.0 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFixed
Product lineAppliance Controls
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB045
Utilizado para el productoWater coolers

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto74 Gramo
Peso neto70 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.236 Litro
EAN/UPC5715162696460