Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostato, B04

077B1401

Máx. temp. enganche [°C]: -10, Corte a máx. temp. [°C]: -13, Temp. mín. enganche [°C]: -29, Temp. mín. corte [°C]: -33, Longitud del tubo capilar [mm]: 2500

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]737 mmHg
Cantidad por formato de embalaje70 Uds.
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-13.0 °C
Designación de tipoWith changeover contact
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo interruptor encapsulado (EBD)077R0379 ref. 1
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]2500 mm
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Característica
Valor
Máx. temp. enganche [°C]-10.0 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteCALOR
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Temp. mín. corte [°C]-33.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]-29.0 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB04
Utilizado para el productoFreezer

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto111 Gramo
Peso neto104 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.337 Litro
EAN/UPC5715255159308