Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostato, B04

077B1400

Máx. temp. enganche [°C]: -6, Corte a máx. temp. [°C]: -11, Temp. mín. enganche [°C]: -25, Temp. mín. corte [°C]: -33.6, Longitud del tubo capilar [mm]: 1372

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje66 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-11.0 °C
Corte medio [°C]-20.6 °C
Designación de tipoWith changeover contact
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo interruptor encapsulado (EBD)077R0379 ref. 1
En el ámbito de WEEENo
Enganche en punto medio en [°C]-14.4 °C
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
Característica
Valor
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1372 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]-6.0 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteCENTRAL
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-33.6 °C
Temp. mín. enganche [°C]-25.0 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB04

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto107 Gramo
Peso neto92 Gramo
Volumen0.358 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162706671
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens