Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B0995

Tipo de producto: B0, Utilizado para el producto: Enfriadores para botellas, Máx. temp. enganche [°C]: 15.8, Corte a máx. temp. [°C]: 11.9, Temp. mín. enganche [°C]: 10.8, Temp. mín. corte [°C]: 6.4, Longitud del tubo capilar [mm]: 623

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje90 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]11.9 °C
Corte medio [°C]9.8 °C
Designación de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Enganche en punto medio en [°C]14.0 °C
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
Característica
Valor
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]623 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Máx. temp. enganche [°C]15.8 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteCENTRAL
Product lineAppliance Controls
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]6.4 °C
Temp. mín. enganche [°C]10.8 °C
TerminalesTERMINAL 4 ÚNICO6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoEnfriadores para botellas

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.085 Kilogramo
Peso neto0.08 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037871