Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostato, B04

077B0408

Máx. temp. enganche [°C]: 12.1, Corte a máx. temp. [°C]: 7.5, Temp. mín. enganche [°C]: 2.5, Temp. mín. corte [°C]: -3.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje75 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]7.5 °C
Designación de tipoWith changeover contact
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]2000 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]12.1 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-3.5 °C
Temp. mín. enganche [°C]2.5 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB04

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto86 Gramo
Peso neto80 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.309 Litro
EAN/UPC5702424038519