Termostato, B02
077B0376
Tipo de producto: B02, Utilizado para el producto: Congeladores sin alarma, Máx. temp. enganche [°C]: -13, Corte a máx. temp. [°C]: -20, Temp. mín. corte [°C]: -30, Temp. mín. corte [°C]: -30, Longitud del tubo capilar [mm]: 1500
077B0376
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajustado a presión [mm Hg] | 760 mmHg |
| Cantidad por formato de embalaje | 90 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp. [°C] | -20.0 °C |
| Designación de tipo | With auxillary contact |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dispositivo interruptor encapsulado (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1500 mm |
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
Característica | Valor |
|---|---|
| Máx. temp. enganche [°C] | -13.0 °C |
| Nombre de producto | Termostato |
| Posición de ajuste | CALOR |
| Product line | Appliance Controls |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Temp. mín. corte [°C] | -30.0 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | -21.0 °C |
| Terminales | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de producto | B02 |
| Utilizado para el producto | Congeladores sin alarma |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 93.3 Gramo |
| Peso neto | 88.3 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.262 Litro |
| EAN/UPC | 5715255239062 |