Termostato, B02
077B0374
Tipo de producto: B02, Utilizado para el producto: Congeladores sin alarma, Máx. temp. enganche [°C]: -11.5, Corte a máx. temp. [°C]: -18.4, Temp. mín. corte [°C]: -27.8, Temp. mín. corte [°C]: -27.8, Longitud del tubo capilar [mm]: 210
077B0374
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajustado a presión [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp. [°C] | -18.4 °C |
| Corte medio [°C] | -22.8 °C |
| Designación de tipo | With auxiliary contact |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dispositivo interruptor encapsulado (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Enganche en punto medio en [°C] | -15.1 °C |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del tubo capilar [mm] | 210 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
| Máx. temp. enganche [°C] | -11.5 °C |
| Nombre de producto | Termostato |
| Posición de ajuste | CENTRAL |
| Product line | Appliance Controls |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temp. mín. corte [°C] | -27.8 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | -19.1 °C |
| Terminales | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Tipo de producto | B02 |
| Utilizado para el producto | Congeladores sin alarma |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 87 Gramo |
| Peso neto | 82 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.309 Litro |
| EAN/UPC | 5702424682187 |