Termostato, B0
077B0037
Tipo de producto: B0, Máx. temp. enganche [°C]: 12.5, Corte a máx. temp. [°C]: 6, Temp. mín. enganche [°C]: -5.5, Temp. mín. corte [°C]: -16, Longitud del tubo capilar [mm]: 1500
077B0037
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajustado a presión [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 75 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp. [°C] | 6.0 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1500 mm |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Máx. temp. enganche [°C] | 12.5 °C |
| Nombre de producto | Termostato |
| Posición de ajuste | FRÍO |
| Product line | Appliance Controls |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temp. mín. corte [°C] | -16.0 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | -5.5 °C |
| Terminales | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de producto | B0 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.088 Kilogramo |
| Peso neto | 0.082 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424015244 |