Bobina para solenoide, AY120C, Pala US, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 120, Multipack
042N4233
Conex. elect.: Pala US, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 120, Grado de protección de la carcasa: IP00
042N4233
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color | Azul |
| Conector eléctrico | 2 × palas |
| Conex. bobina | Pala US 0,25in |
| Conex. elect. | Pala US |
| Conformidad | UL 429 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] 50Hz | 8.0 W |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 8.0 W |
| Consumo potencia 50Hz [VA] | 16.0 VA |
| Consumo potencia 60Hz [VA] | 16.0 VA |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | AY120C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Fijación de bobina | Clip on |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Grado de protección de la carcasa | IP00 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | UAcURus |
| Material Description | COIL RC110-120V 50/60HZ 8Wext.frame+P |
| Nombre de producto | Bobina para solenoide |
| Nombre del archivo de homologación UL | MH29671 |
| Nombre del programa de piezas | EV220S |
| Número del repuesto | 042N4233 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 042N8233 |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 120 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 9 mm |
| Tamaño conex. elect. | 0,25in |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 120 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 110 V |
| Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] | 120 V |
| Tensión de alimentación 50Hz mín. [V] | 110 V |
| Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] | 120 V |
| Tensión de alimentación 60Hz mín. [V] | 110 V |
| Tipo de producto | AY120C |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.106 Kilogramo |
| Peso neto | 0.096 Kilogramo |
| Volumen | 0.098 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |