Insertion temperature transmitters
Product types shown: 5

MBT 5550
The MBT 5550 is a heavy-duty temperature sensor designed for measuring and regulating temperature in marine and industrial. It is used in systems with gaseous or liquid media, such as air, gas, vapor, and water. The sensor utilizes a Pt100 or Pt1000 element to ensure reliable and accurate measurements. Its construction is engineered to perform in harsh environments where high vibration is present.

MBT 5560
En el MBT 5560 hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar y las conexiones eléctricas de nuestros transmisores de presión MBS con una nueva electrónica desarrollada, lo que ha dado como resultado un sensor de temperatura compacto con un transmisor integrado.
El sensor de temperatura MBT 5560 está diseñado para el uso en entornos industriales severos en los que se requiere un equipo fiable, robusto y preciso.
Disponible con una amplia variedad de conexiones de proceso y eléctricas. Puede suministrarse con una extensión de 33 mm de longitud para medir temperaturas de hasta 200 °C sin poner en peligro el sistema electrónico integrado.