Danfoss logo
MBC 8100

Termostato, MBC 8100

061B800866

Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 120, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Grado de protección de la carcasa: IP65

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Ajuste de fábrica (FS) [°C]95.0 °C
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
Clase de contactoAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Clave de especificación2411-1A00075
Conex. elect.Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conexión vaina ó tubo flexibleM 18 x 1.5
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. (FS)4.0 K
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
InspectionTextMBC 8100 Реле температуры 95 С
Intervalo de temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]70 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]158 °F
Característica
Valor
Long. vaina sensor mín [in]3 in
Long. vaina sensor mín. [mm]75 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Máx. temperatura sensor [°F]428.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]220 °C
N.° de expediente SCIP18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Nombre de productoTermostato
Nombre del producto en el expediente SCIPMBC 8100 8000 Temperature Switch
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Señal de alarmaCreciente
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 11
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]13 x 50 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Tipo de ajuste de fábricaDedicado
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialFijo (valor máximo)
Tipo de productoMBC 8100
Tipo de sensorSensor rígido

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.581 Kilogramo
Peso neto0.211 Kilogramo
Volumen3.48 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428516792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm