Transmisores de presión
Product types shown: 3

MBS 3000 / MBS 3050
El transmisor de presión compacto MBS 3000 ha sido diseñado para el uso en aplicaciones industriales e hidráulicas y proporciona una medida de la presión fiable incluso en las condiciones ambientales más severas.
El transmisor de presión compacto de alto rendimiento MBS 3050 con amortiguador de impulsos integrado está diseñado para el uso como parte de aplicaciones hidráulicas en las que el medio provoque efectos negativos graves, como cavitación, golpe de ariete o picos de presión, y proporciona una medida fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales adversas.
Esta flexible gama de transmisores de presión cubre diferentes señales de salida e incluye versiones con referencia de presión absoluta y relativa y rangos de medida comprendidos entre 0-1 y 0-600 bar. Ponemos a su disposición una amplia variedad de conexiones de presión y eléctricas.
Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos industriales más estrictos.
MBS 3200 / MBS 3250
El transmisor de presión compacto para alta temperatura MBS 3200 ha sido diseñado para el uso en aplicaciones hidráulicas y la mayor parte de aplicaciones industriales, y proporciona una medida de la presión fiable incluso en las condiciones ambientales más severas.
El MBS 3250 con amortiguador de pulsos integrados está diseñado para su uso en aplicaciones hidráulicas en las que el medio provoque efectos negativos graves, como cavitación, golpes de ariete o picos de presión y proporciona una medida fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales adversas.
La gama de transmisores de presión, de carácter altamente flexible, abarca diferentes señales de salida y está disponible en versiones absoluta y relativa, con rangos de medición comprendidos entre 0 – 1 y 0 – 600 bar, y un amplio abanico de conexiones de presión y eléctricas.
Su robusto diseño, su excelente estabilidad ante vibraciones y su elevado grado de protección EMC/EMI hacen que sea un transmisor de presión ideal para satisfacer los requisitos industriales más exigentes.
MBS 4010
The high accuracy flush diaphragm pressure transmitter MBS 4010 is designed for use in non-uniform, high viscous or crystallizing media within industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 0.25 to 0 – 60 bar.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.