Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Transmisor de presión, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G0019

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: G, Clave de especificación: DST P146-2011-C2GB04-F

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin A
+ alimentaciónPin B
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje60 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónDST P146-2011-C2GB04-F
Color del conector eléctricoblack
Conex. elect.Round Packard Metri-Pack
Conexión de Presión estándarISO 1179-2
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conexión electrica estandar150.2 SERIES
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP69K
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material de carcasa304L
Material de la pieza en contacto con el medio316L
Material DescriptionSensor DST P146 mA 0-10 bar G
Nivel de clipping alto20.50
Nivel de clipping bajo3.80
Nivel de señal de fallo21.50
Nombre de productoTransmisor de presión
Característica
Valor
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]145.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]10.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]100 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]40.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]580 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión1/4-A
TEB interior CTR ±FS [%]3.00 % HR
Tiempo de respuesta máximo [ms]2 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoDST P146
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]28.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]8.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.07 Kilogramo
Peso neto0.059 Kilogramo
Volumen0.086 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255245155
Proposition 65No significant risk