Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, M12 x 1,5 

Transmisor de presión, MBS 3050, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G5965

Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5, Clave de especificación: MBS 3050-1835-E3FA20-1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 3
+ alimentaciónPin 1
+ salidaPin 2
Ajuste punto cero y envergaduraNo
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónMBS 3050-1835-E3FA20-1
Conex. elect.M12 x 1
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarDIN 3852-EISO 9974-2 (Form E)
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conexión electrica estandarIEC 61076-2-101
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor MBS 3050-1835-E3FA20-1
N.° de expediente SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto11.50
Nivel de clipping bajo0.00
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPAKS/MBS
Característica
Valor
Precisión, máx. +/- FS [%]1.00 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]87.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]6.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [V] [máx.]10.0000 V
Señal de salida [V] [mín.]0.0000 V
Señal salidaVoltage
Sobrecarga presión máx. [bar]36.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]522 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño conexión Presión12 x 1.5
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónM
Tipo de productoMBS 3050
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]15.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.15 Kilogram
Peso neto0.133 Kilogram
Volumen0.26 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702423299041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm