Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Sensor de posición de cable, DST X800, 8300 mm

098G2009

Tensión de alimentación [V] c.c.: 10 - 36, Conex. elect.: M12 x 1, Tamaño conex. elect.: 8 pin, Rango de medida [mm]: 8300, Clave de especificación: SO1R8300HA1 0033X00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AccesoriosNO
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónSO1R8300HA1 0033X00
Conex. elect.M12 x 1
Conexión electrica estandarIEC 61076-2-101
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST X800-SO1R8300HA1 0033X00
N.° de expediente SCIPc6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Nombre de productoSensor de posición de cable
Nombre del producto en el expediente SCIPGSH
Product lineSensing Solutions
Rango de medida [mm]8300 mm
Señal salida0.5 - 4.5 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.8 pin
Tipo de circuitoSingle
Tipo de productoDST X800
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]36.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]10.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.948 Kilogramo
Peso neto0.73 Kilogramo
Volumen4.451 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428573054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm