Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Sensor de posición rotatorio, DST X520, 45 °

098G1558

Tensión de alimentación [V] c.c.: 9 - 36, Conex. elect.: Cable, Conexión electrica estandar: NINGUNO, Sentido de rotación: CW, Clave de especificación: X520-FS030000HA31000 0033A10

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AccesoriosA - PKIT 384
Ángulo/Canal 1 [°]45 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónX520-FS030000HA31000 0033A10
Comentarios conex. eléctricasCable
Conex. elect.Cable
Conexión electrica estandarNINGUNO
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
Característica
Valor
HomologaciónCE
Longitud del cable [m]1.000 m
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST X520-FS030000HA31000 0033A10
N.° de expediente SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Nombre de productoSensor de posición rotatorio
Nombre del producto en el expediente SCIPGRN
Product lineSensing Solutions
Señal salida4 - 20 mA
Sentido de rotaciónCW
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de circuitoSingle
Tipo de productoDST X520
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]36.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.13 Kilogramo
Peso neto0.086 Kilogramo
Volumen0.765 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162378410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm