Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Sensor de posición rotatorio, DST X520, 90 °

098G1527

Tensión de alimentación [V] c.c.: 5, Conex. elect.: Cable, Conexión electrica estandar: NINGUNO, Sentido de rotación: CW, Clave de especificación: FS090000LA11000 0033A02

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AccesoriosA
Ángulo/Canal 1 [°]90 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónFS090000LA11000 0033A02
Conex. elect.Cable
Conexión electrica estandarNINGUNO
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Característica
Valor
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST X520-FS090000LA11000 0033A02
N.° de expediente SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Nombre de productoSensor de posición rotatorio
Nombre del producto en el expediente SCIPGRN
Product lineSensing Solutions
Señal salidaRatio metric
Sentido de rotaciónCW
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.c.5.00 V
Tipo de circuitoSingle
Tipo de productoDST X520

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.108 Kilogramo
Peso neto0.046 Kilogramo
Volumen0.699 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279778847
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm