Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Sensor de posición rotatorio, DST X510, 180 °

098G1040

Tensión de alimentación [V] c.c.: 5, Conex. elect.: Deutsch, Conexión electrica estandar: DT04-6P, Sentido de rotación: CW, Clave de especificación: DS180000LA11A00 0033A00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AccesoriosLEVER
ActuadorA
Ángulo/Canal 1 [°]180 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónDS180000LA11A00 0033A00
Conex. elect.Deutsch
Conexión electrica estandarDT04-6P
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Característica
Valor
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST X510-DS180000LA11A00 0033A00
N.° de expediente SCIPa707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Nombre de productoSensor de posición rotatorio
Nombre del producto en el expediente SCIPGRA
Product lineSensing Solutions
Señal salidaRatio metric
Sentido de rotaciónCW
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.6 pin
Tensión de alimentación [V] c.c.5.00 V
Tipo de circuitoSingle
Tipo de productoDST X510

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.105 Kilogramo
Peso neto0.07 Kilogramo
Volumen0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162442760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm