Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

Sensor de posición de inclinación, DST X730, 360 °

098G3510

Tensión de alimentación [V] c.c.: 5, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de eje: Individual, Clave de especificación: MVR360360LA10 0033X00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AccesoriosNO
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónMVR360360LA10 0033X00
Conex. elect.M12 x 1
Conexión electrica estandarIEC 61076-2-101
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DSX X730-MVR360360LA10 0033X00
N.° de expediente SCIP42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
Nombre de productoSensor de posición de inclinación
Nombre del producto en el expediente SCIPGIT
Product lineSensing Solutions
Rango de medida 1 [°]360 °
Rango de medida 2 [°]360 °
Señal salidaRatio metric
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.5 pin
Tensión de alimentación [V] c.c.5.00 V
Tipo de circuitoRedundant
Tipo de ejeIndividual
Tipo de productoDST X730

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.33 Kilogramo
Peso neto0.26 Kilogramo
Volumen1.123 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162300190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm