Sensor de posición de inclinación, DST X710, 180 °
098G2500
Tensión de alimentación [V] c.c.: 10 - 36, Conex. elect.: AMP SuperSeal, Tipo de eje: Individual, Clave de especificación: AV360000HC10 0033X00
098G2500
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios | NO |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | AV360000HC10 0033X00 |
| Conex. elect. | AMP SuperSeal |
| Conexión electrica estandar | 282108-1 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST X710-AV360000HC10 0033X00 |
| N.° de expediente SCIP | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| Nombre de producto | Sensor de posición de inclinación |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | GIB |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rango de medida 1 [°] | 180 ° |
| Señal salida | CAN-open |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | 6 pin |
| Tipo de circuito | Single |
| Tipo de eje | Individual |
| Tipo de producto | DST X710 |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 36.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 10.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.059 Kilogramo |
| Peso neto | 0.048 Kilogramo |
| Volumen | 0.253 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428573061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |