Mallas calefactoras, Veria QM 100, 12.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 1200 W
189B0156
Veria QM 100 1200W 230V 12m², 2C GLO
189B0156
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aislamiento del conductor | FEP |
| Anchura de la malla [mm] | 0.5 m |
| Aplicación | Floor heating |
| Área de cobertura [m²] | 12.00 m² |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 2 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Color del revestimiento exterior | Amarillo |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Descripción | Veria QM 100 1200W 230V 12m², 2C GLO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garantía [año] | 12 |
| Grosor [mm] | 3.50 mm |
| Grupo de productos | Mallas calefactoras |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CE |
| Longitud de la malla [mm] | 24.00 m |
| Longitud del cable frío [m] | 2.3 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Veria QM 100 1200W 230V 12m², 2C GLO |
| Product line | 21 |
| Resistencia a la deformación [N] | 600 N |
| Resistencia al arrastre [N] | 120 N |
| Revestimiento exterior | PVDF |
| Salida de calefacción [W] | 1200 W |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 1.0 mm² |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 120 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable frío | DTWB |
| Tipo de producto | Veria QM 100 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 5.93 Kilogramo |
| Peso neto | 5.871 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 28.556 Litro |
| EAN/UPC | 5703466206799 |