Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Mallas calefactoras, Veria QM 100, 3.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 300 W

189B0138

Veria QM 100 300W 230V 3m², 2C GLO

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aislamiento del conductorFEP
Anchura de la malla [mm]0.5 m
AplicaciónFloor heating
Área de cobertura [m²]3.00 m²
Cable fríoSí
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío2
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorAmarillo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
DescripciónVeria QM 100 300W 230V 3m², 2C GLO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garantía [año]12
Grosor [mm]3.50 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
Característica
Valor
HomologaciónCE
Longitud de la malla [mm]6.00 m
Longitud del cable frío [m]2.3 m
Marcado CEYes
Material DescriptionVeria QM 100 300W 230V 3m², 2C GLO
Product line21
Resistencia a la deformación [N]600 N
Resistencia al arrastre [N]120 N
Revestimiento exteriorPVDF
Salida de calefacción [W]300 W
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.0 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]120 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cable fríoDTWB
Tipo de productoVeria QM 100

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.99 Kilogramo
Peso neto1.97 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen22.739 Litro
EAN/UPC5703466206706