Garantía y servicio
145H4882
HT pipe set for High Flow/Low Temp
145H4882
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | HT pipe set for High Flow/Low Temp |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etiquetado del producto | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Material Description | HT pipe set for High Flow/Low Temp |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Garantía y servicio |
| Type | Accessories |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.6 Kilogramo |
| Peso neto | 1.1 Kilogramo |
| Volumen | 5.237 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428569019 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |