Danfoss logo
OP-MCRN068MTA02E - OP-MCRN086MTA02/C25E - OP-MCRN096MTA02E - OP-MCRN108MTA02E - OP-MCRN121MTA02E - OP-MCRN136MTA02E - OP-LCQN096NTA02E - OP-LCQN108NTA02E - OP-LCQN136NTA02E

Optyma™, OP-MCRN136MTA02E

114X5747

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]837.0 mm
Anchura [mm]1200.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoE
Compressor modelMTZ080-4
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]220 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.97 A
DescripciónOP-MCRN136MTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]4300 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.79 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
HomologaciónCEEAC
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]800.0 mm
LRA80 A
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-MCRN136MTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)10.89 kW
MCC19.72 A
Model numberOP-MCRN136MTA02E
N.° de expediente SCIPdc80848b-0456-4612-8583-9052537cdae7
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA A02 G7
Número de ventiladores1
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]82 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]65 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]500.000 mm
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]207 V
Tensión, 50Hz [V]360 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]440 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorCapota
Tipo de condensadorG7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ A02
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]440 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]360 V
VersiónA02
VersionDescriptionA02 : Optyma con receptor + válvula de cierre + presostato universal (KP-17WB) + mangueras flexibles + caja eléctrica
Volumen recipiente [L]7.3 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto128.316 Kilogramo
Peso neto118 Kilogramo
Volumen1201.42 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428562966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm