Danfoss logo
MBT155, Pg 9, G3-4

097U0345

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje13 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conex. elect.Angular connector
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho y hembra
Conex. proceso Macho/HembraMacho
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoMBT 155-65mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del tubo de protección [in]0.236 in
Diametro tubo protección [mm]6.0 mm
Elemento sensor [ud.]1 Uds.
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Intervalo de temperatura [°C] [Max]200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Long. pieza inserción [mm]80 mm
longitud de inserción [in]3.150 in
Marcado CEYes
Material de conexiónAcero inoxidable
Material de la conexión de procesoAcero inoxidable
Material de protección de las tuberíasAISI 316 TI
Material DescriptionMBT 155 Sensor insert for MBT5550
Módulo de sensorIntercambiable
Característica
Valor
Nombre de productoTransmisor de temperatura
Norma de conexiónISO 228
Norma del elemento sensorISO 60751
Normativa conex. procesoISO 1179-2
Product lineSensing Solutions
Rango de ajuste de transmisor [°C] [máx.]200 °C
Rango de ajuste de transmisor [°C] [mín.]0 °C
Rango de ajuste de transmisor [°F] [máx.]392 °F
Rango de ajuste de transmisor [°F] [mín.]32 °F
Rango de medida [°C] [Max]200 °C
Rango de medida [°C] [Min]-50 °C
Rango de medida [°F] [Max]392 °F
Rango de medida [°F] [Min]-58 °F
Resistencia del elemento sensor [kΩ]1000 Ohm
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 11
Tamaño de la conexión de proceso1/4
Temp. amb. máx. [°C]85 °C
Temp. amb. máx. [°F]185 °F
Tipo conex. procesoG
Tipo de conexiónG
Tipo de elemento sensorPt
Tipo de inserciónFijo
Tipo de transmisorIntegrado
Tolerancia del elemento sensorClase B
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]10.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.111 Kilogramo
Peso neto0.105 Kilogramo
Volumen0.63 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255046844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm