Danfoss logo
BOCK, HGX8/2830-4, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HGX8/2830-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14408

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SE55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14408

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceiteSE55
Anti-vibration padsYes
Aprobación estándarNo
Capacity regulatorNo
Cilindro8
ColorBlue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Contiene bateríasNo
DescripciónCompressor HGX8/2830-4 Service
Designación de tipoHGX8/2830-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]54.00 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyHG/HA compressors
Fase3
Frequency Hz50
Fuente de alimentación del compresor [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productosSemi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID14408
Característica
Valor
Length (mm)940.00000
MarcaBOCK
Material DescriptionCompressor HGX8/2830-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHGX8/2830-4
Nombre de productoReciprocating compressor HG
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Product lineDanfoss BOCK®
Protección de motorMP10 230V AC
Protección IPIP54
Refrigerante(s)R134aR404AR407CR407F
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]76.00 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]2-1/8 in
TecnologíaSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Tipo de productoHGX8

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto489.1 Kilogramo
Peso neto430.2 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen657.816 Litro
EAN/UPC5715162574287