Danfoss logo
BOCK, HA4/465-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HA4/465-4, Semi-hermetic air cooled

097B13767

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13767

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceiteBOCKlub A46
Anti-vibration padsYes
Aprobación estándarNo
Capacity regulatorNo
Cilindro4
ColorBlue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Contiene bateríasNo
DescripciónCompressor HA4/465-4 Service
Designación de tipoHA4/465-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyHG/HA compressors
Fase3
Frequency Hz50
Fuente de alimentación del compresor [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productosSemi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID13767
Característica
Valor
Length (mm)723.00000
MarcaBOCK
Material DescriptionCompressor HA4/465-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA4/465-4
Nombre de productoReciprocating compressor HA
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Product lineDanfoss BOCK®
Protección de motorMP10 230V AC
Protección IPIP44
Refrigerante(s)R22
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
TecnologíaSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
Tipo de productoHA4

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto171.1 Kilogramo
Peso neto155 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen271.656 Litro
EAN/UPC5715162575512