Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor

097B11702

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11702

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
2nd/3rd sight glassNo
AceiteSE55
Aprobación estándarNo
Capacity regulatorNo
Cilindro4
Clutch typeNo
ColorBlue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Contiene bateríasNo
DescripciónCompressor FX14/1366 Service
Designación de tipoFX14/1366
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elevated base plateNo
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyF Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Característica
Valor
Fuente de alimentación del compresor [V]w/o motor
Grupo de productosOpen type compressors
Legacy BOCK ID11702
Length (mm)546.00000
MarcaBOCK
Material DescriptionCompressor FX14/1366 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFX14/1366
Nombre de productoReciprocating compressor F
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Refrigerante(s)R134aR404AR407C
Suction connection size [mm]54.00 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in]2-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-5/8 in
TecnologíaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Tipo de productoFX14

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto163.6 Kilogramo
Peso neto149 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen448.38 Litro
EAN/UPC5715162578629