Controlador para gas cooler, EKC 326A
084B7252
Función: Gas cooler para CO2, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
084B7252
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Área de aplicación | Gas Cooler |
| Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
| Características del producto | Salida de alarmaConforme con CO2Ranura de conexión |
| Conectores E/S máx. | 8 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Consumo eléctrico [VA] | 8.0 VA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | Gas cooler para CO2 |
| Grupo de productos | Control para compresor/condensador |
| Homologación | CEEACLLC CDC TYSK |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | EKC 326A |
| Modo de control de capacidad | PI |
| Modo de control de ventilador | PI |
| Nombre de producto | Controlador para gas cooler |
| Pantalla en parte frontal | Sí |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
| Tipo de control del condensador | Presión/temperatura |
| Tipo de controlador | Controlador de refrigeración |
| Tipo de producto | EKC 326A |
| Tipo de sensor | Sensor de presión, AKS20501 x Pt 1000 |
| Tipo salida válvula | CMMCMMTETSICMT+ICAD |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.337 Kilogramo |
| Peso neto | 0.314 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.575 Litro |
| EAN/UPC | 5702428434416 |