Danfoss logo
Intercambiador de calor de placas soldadas, SL32TL-1, Número de placas: 60-product-details

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL32TL-1, Número de placas: 60

079U2217

30 bar, Material de soldadura: Cobre
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]308 mm
Anchura total [mm]108 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
Centro horizontal de puerto [mm]50 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Intervalo de temperatura [°C] [Max]225 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Característica
Valor
Material Description (Short TeSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Nombre del fabricanteDanfoss
Norma de conexiónISO 7
Número de pasos1
Número de placas60
Patrón de la placaTL
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]30 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]30 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 11
Tamaño de conexión 21
Tipo de conexión 1R
Tipo de conexión 2R
Tipo de productoSL32TL-1
Vertical center porthole 1[mm]250 mm
Vertical center porthole 2[mm]250 mm
Volume per channel 1 [l]0.049 L
Volume per channel 2 [l]0.049 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.52 Kilogramo
Peso neto9.52 Kilogramo
Volumen15.84 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425182983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm