Danfoss logo
RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS, RGE_061H3064

Controlador de velocidad para ventilador, RGE

061H3064

Ajustes de fábrica [bar]: 32, Númerode fases: 1, Máx. banda P [bar]: 8, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 39, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 16, Designación de tipo: RGE-Z1N6F-7DS
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Ajuste de fábrica[psig]464.0 psig
Ajuste de velocidad mín. [%]35%@60Hz45%@50Hz
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
CarcasaCERRADA
Conexión de entrada de presión estándarDIN 8906
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corriente de salida/fase máx.[A]2 A
Designación de tipoRGE-Z1N6F-7DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada de presión interna/externaInterno
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grado de protección de la carcasaIP54
Grupo de productosControladores electrónicos
HomologaciónCECSA
Long. tubo capilar [in]35.4 in
Longitud del tubo capilar [mm]900 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS
Máx. banda P [bar]8.0 bar
Máx. Banda P [psi]116.0 psi
Nombre de productoControlador de velocidad para ventilador
Característica
Valor
Notas de conexión de presióncon Schrader
Número de terminales [uds.]2 Uds.
Númerode fases1
Presión de rotura [psig]1900 psig
Presión de ruptura [bar]131.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]47.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]681 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]39.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]16.00 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.]3.90 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.]1.60 MPa
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]566.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]232.00 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Refrigerante(s)R407HR410AR449BR450AR513A
ReparableNo
Tamaño de conexión de entrada de presión [in]1/4
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]200 V
Tipo de conexión de entrada de presiónAbocardada
Tipo de productoRGE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.571 Kilogram
Peso neto0.542 Kilogram
Característica
Valor
Volumen1.369 Liter
EAN/UPC5702428275637