040B0395
040B0395
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Designación de tipo | Filter set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Repuestos para la gestión del aceite |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Filter set 400/140 |
| Nombre de producto | Filter |
| Piezas incluídas | Junta tóricaFilter cartridge |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Spare part |
| Utilizado para el producto | OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.685 Kilogramo |
| Peso neto | 2.585 Kilogramo |
| Volumen | 4.1 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194088 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |