Válvula solenoide, EVR 25, 1 3/8 in, 9.8 m³/h, Función: NC
032L2208
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Material del cuerpo: Latón, Presión de trabajo máx. [bar]: 45.2, Opción de funcionamiento manual: No, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
032L2208
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Bobina | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(c) |
| Compatibilidad con lubricantes | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Válvula solenoide, para soldar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Función | NC |
| Funcionamiento de la válvula | PISTÓN SERVO |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Height (EF000040) | 100 |
| Homologación | EACUAUL |
| Kvs value (EF022466) | 9.800 |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | Válvula Solenoide EVR25, 1 3/8" |
| Material quality (EF001257) | Other |
| MaxOPD[bar] 10WCA | 38 bar |
| MaxOPD[bar] 20WCC | 17 bar |
| MaxOPD[bar] bobina BJ/BX | 31 bar |
| MaxOPD[psi] 10WCA | 550 psi |
Característica | Valor |
|---|---|
| MaxOPD[psi] 20WCC | 246 psi |
| MaxOPD[psi] bobina BJ/BX | 450 psi |
| Model (EF000010) | Straight |
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependent |
| N.° de expediente SCIP | 4dd4b343-242e-435f-a31a-69d4d192ebbf |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EVR 25 |
| Nombre del programa de piezas | EVR |
| Nota rango de temperatura del medio | Defrost max 130°C/265°F |
| ODP mín. [bar] | 0.200 bar |
| Opción de funcionamiento manual | No |
| OPD mín. [psi] | 2.900 psi |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.2 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 655 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerante(s) | R1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR417AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes homologados por UL | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR417AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a |
| Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño del orificio [mm] | 25.00 mm |
| Tamaño entrada [in] | 1 3/8 in |
| Tamaño salida [in] | 1 3/8 in |
| Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | EVR 25 |
| Valor Cv [gal/min] | 11.300 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 9.800 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.236 Kilogramo |
| Peso neto | 2.712 Kilogramo |
| Volumen | 11.246 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428942577 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |