Danfoss logo
EVR 25 NC Solenoid valve - Version 2

Válvula solenoide, EVR 25, 1 3/8 in, 9.8 m³/h, Función: NC

032L2207

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Material del cuerpo: Latón, Presión de trabajo máx. [bar]: 45.2, Opción de funcionamiento manual: Sí, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm]13.5 mm
Aprobado por ULYes
BobinaNo
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Compatibilidad con lubricantesABMOPAGPAOPOEPVE
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoVálvula solenoide, para soldar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Emergency manual operation (EF025189)Other
Explosion safety (EF003996)None
Formato de empaquetadoPaquete individual
Freeflow (EF020116)FALSE
FunciónNC
Funcionamiento de la válvulaPISTÓN SERVO
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas solenoides
Height (EF000040)100
HomologaciónEACUAUL
Kvs value (EF022466)9.800
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionVálvula Solenoide EVR25, 1 3/8"
Material quality (EF001257)Other
MaxOPD[bar] 10WCA38 bar
MaxOPD[bar] 20WCC17 bar
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX31 bar
MaxOPD[psi] 10WCA550 psi
Característica
Valor
MaxOPD[psi] 20WCC246 psi
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX450 psi
Model (EF000010)Straight
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
N.° de expediente SCIP4dd4b343-242e-435f-a31a-69d4d192ebbf
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEVR 25
Nombre del programa de piezasEVR
Nota rango de temperatura del medioDefrost max 130°C/265°F
ODP mín. [bar]0.200 bar
Opción de funcionamiento manualSí
OPD mín. [psi]2.900 psi
Presión de trabajo máx. [bar]45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig]655 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR417AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes homologados por ULR125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR417AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Surface protection (EF000139)Other
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm]25.00 mm
Tamaño entrada [in]1 3/8 in
Tamaño salida [in]1 3/8 in
Temp. ambiente-40 - Coil dependent
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoEVR 25
Valor Cv [gal/min]11.300 gal/min
Valor Kv [m³/h]9.800 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.291 Kilogramo
Peso neto2.74 Kilogramo
Volumen11.246 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428942584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm