Danfoss logo
Solenoid valve, EVR 20, 032L1254, WEB032F6420

Válvula solenoide, EVR 20, 7/8 in, 6 m³/h, Función: NC

032L1254

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Material del cuerpo: Latón, Presión de trabajo máx. [bar]: 45.2, Opción de funcionamiento manual: Sí, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm]13.5 mm
Aprobado por ULYes
BobinaNo
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Compatibilidad con lubricantesABMOPAGPAOPOEPVE
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoVálvula solenoide, para soldar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Emergency manual operation (EF025189)Other
Explosion safety (EF003996)None
Formato de empaquetadoMultipack
Freeflow (EF020116)FALSE
FunciónNC
Funcionamiento de la válvulaDIAFRAGMA SERVO
Grupo de fluido12
Grupo de productosVálvulas solenoides
Height (EF000040)190
HomologaciónEACUAUL
Kvs value (EF022466)6.000
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionVálvula Solenoide EVR20, 7/8"
Material quality (EF001257)Other
MaxOPD[bar] 10WCA38 bar
MaxOPD[bar] 20WCC20 bar
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX38 bar
MaxOPD[psi] 10WCA550 psi
MaxOPD[psi] 20WCC290 psi
Característica
Valor
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX550 psi
Model (EF000010)Straight
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
N.° de expediente SCIP95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEVR 10-22
Nombre del programa de piezasEVR
Nota rango de temperatura del medioDefrost max 130°C/265°F
ODP mín. [bar]0.030 bar
Opción de funcionamiento manualSí
OPD mín. [psi]0.440 psi
Presión de trabajo máx. [bar]45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig]655 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Refrigerantes homologados por ULR125R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Surface protection (EF000139)Other
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm]22.00 mm
Tamaño entrada [in]7/8 in
Tamaño salida [in]7/8 in
Temp. ambiente-40 - 80 °C
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoEVR 20
Valor Cv [gal/min]6.900 gal/min
Valor Kv [m³/h]6.000 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.47 Kilogramo
Peso neto1.095 Kilogramo
Volumen3.249 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428952439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm