Shut-off ball valve, GBC 22L
009L8625
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22, Outlet size [mm]: 22, Inlet size [in]: 7/8 in, Outlet size [in]: 7/8 in
009L8625
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | BM/GBC valve accessories |
| Cantidad por formato de embalaje | 25 pc |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.27.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(b)6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Straightway |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| EN13463-3 Evaluación de fuente de ignición | Yes |
| Equipamiento | Cap w. wire seal |
| Formato de empaquetado | Multi pack |
| Grupo de fluido | 12 |
| Grupo de productos | Shut-off and regulating valves |
| Homologación | C UL US LISTEDUA |
| Indicador de sentido de flujo | Laser engraved 2-way arrow |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Material de conexión | Cu-plated SS |
| Material del cuerpo | Stainless steel |
| Material Description | GBC 22L Ball Valve 50bar M/25 |
| Max. temp. del medio Sin aceite [°C] | 150 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 54b05fdb-3251-416e-9174-03d9f40126da |
| Nombre de producto | Shut-off ball valve |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | GBC L without AP |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 50.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 725 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puerto acceso | No |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR245faR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A |
| Refrigerantes homologados por UL | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A |
| Refrigerantes libres de aceite | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Reparable | BM/GBC valve spare parts |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [in] | 7/8 in |
| Tamaño entrada [mm] | 22.00 mm |
| Tamaño salida [in] | 7/8 in |
| Tamaño salida [mm] | 22.00 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo conex. entrada | Solder, ODF |
| Tipo conex. salida | Solder, ODF |
| Tipo de producto | GBC 22L |
| Valor Cv [gal/min] | 38.540 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 33.340 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.355 Kilogramo |
| Peso neto | 0.301 Kilogramo |
| Volumen | 0.813 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009900 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |