Danfoss logo
GBC 54s Ball Valve

Válvula de cierre de bola, GBC 54s

009L7029

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 54, Tamaño salida [mm]: 54, Tamaño entrada [in]: 2 1/8 in, Tamaño salida [in]: 2 1/8 in

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas BM/GBC
Angle of the valve (EF020157)0
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje2 Uds.
CategoríaI
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalBi-flow
EN13463-3 Evaluación de fuente de igniciónSí
EquipamientoCap w. wire seal
Fire-safe (EF022262)FALSE
FM quality mark (EF021905)FALSE
Formato de empaquetadoMultipack
Grease-free (EF023842)FALSE
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
HomologaciónLISTADO POR C UL USCEEACUA
Housing material (EF001596)Brass
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en dos direcciones
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
KIWA certified (EFNL0001)FALSE
LPCB quality mark (EF021909)FALSE
Marcado CEYes
Material ball seal (EF025195)Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionGBC 54S VALV BOLA 2 1/8 SOLDAR
Material quality (EF001257)Other
Max. temp. del medio Sin aceite [°C]80 °C
Medically clean (EF022628)FALSE
Model (EF000010)Straight
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPcd366ef8-4459-476d-a84f-e93798ef01dc
Nombre de productoVálvula de cierre de bola
Nombre del producto en el expediente SCIPGBC V2 16s-79s & 6s E-79s E without AP
Opción de montaje de panelM6 × 1.0 (2 PC)
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]650 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puerto accesoNo
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A
Refrigerantes homologados por ULR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A
Refrigerantes libres de aceiteR1234ze(E)R134aR513AR515B
ReparableRepuestos de válvulas BM/GBC
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]2 1/8 in
Tamaño entrada [mm]54.00 mm
Tamaño salida [in]2 1/8 in
Tamaño salida [mm]54.00 mm
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoGBC 54s
Type approval according to BBR/EKS (EFSE0002)FALSE
UL quality mark (EF021907)FALSE
ULC quality mark (EF021908)FALSE
Valor Cv [gal/min]277.570 gal/min
Valor Kv [m³/h]240.110 m³/h
VdS quality mark (EFDE0010)FALSE
With coupling connection 1 (EF021872)TRUE
With coupling connection 2 (EF021873)TRUE
With drain possibility (connection) (EF022470)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With filter (EF006013)FALSE
With insulation shell (EF014519)FALSE
With non-return valve (EF024841)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.753 Kilogramo
Peso neto4.368 Kilogramo
Volumen7.985 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428515726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm