Danfoss logo
2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 1-1 NC, Industrial

180L0199

Caudal [gpm] [máx.]: 40, Caudal [l/min] [máx.]: 150, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 140, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 2030, Norma de conexión: BSP, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1, Tamaño de conexión de salida [in]: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónIndustrial
Caudal [gpm] [máx.]40.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]150.00 l/min
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónVDHT BLM2 1 NC BSP
Descripción del productoSolenoid operated valves
Designación de tipoVDHT BLM 2 1-1 NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del pistón Ø [mm]35 mm
DirecciónManifold
En el ámbito de WEEENo
Característica
Valor
FunciónNC
Grupo de productosValve
Material DescriptionVDHT BLM2 1 NC BSP
Norma de conexiónBSP
Presión de funcionamiento [barg] [máx.]140 barg
Presión de funcionamiento [psig] [máx.]2030 psig
Product line14
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1
Tamaño de conexión de salida [in]1
Temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]194 °F
Tipo de conexiónG
Tipo de productoVDHT 2/2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.55 Kilogram
Peso neto7.392 Kilogram
Volumen12.063 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162672822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens