Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 25, Con conexión, Brida, 25

065B7840

FVF DN25 PN16 con tapón, 2 orificios, I-p

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarDIN EN 1092-2
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFVF DN25 PN16 con tapón, 2 orificios, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]25 mm
Grupo de productosProductos auxiliares
MaterialFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionFVF DN25 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Característica
Valor
Número de mallas [n/cm²]64
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
TamañoDN 25
Tamaño de conexión25
Tamaño de malla [mm]0.87 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de filtroCon conexión
Tipo de productoFVF
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]16.50 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.916 Kilogramo
Peso neto3.8 Kilogramo
Volumen7.467 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421556092
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens